Roulement auto-aligneur CRB, avec amortisseur en caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Roulement auto-aligneur CRB, avec amortisseur en caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRB20/76-XL
CRB20/83-XL
CRB25/70-XL
CRB25/72-XL
CRB25/83-XL
CRB30/83-XL
CRB30/92-XL
CRB35/110-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Largeur, totale [B 2]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur totale du collier de blocage [B 1]
(mm)
Poids
(kg)

22.80 €

1000 4 jours 77.5201280066003625.4310.27

27.37 €

1000 4 jours 83.62012800660036.225.4310.3

27.66 €

1000 4 jours 71.5251400078003625310.26

28.03 €

1000 4 jours 73251400078003625310.27

28.32 €

1000 4 jours 83.62514000780036.225.4310.32

31.15 €

1000 4 jours 83.630195001130040.72835.80.41

35.85 €

1000 4 jours 9330207001130040.72835.80.47

43.14 €

1000 4 jours 112.335255001530044.430390.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique