Roulement auto-aligneur G1..-KRR-B-AS2/V, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, alésage en cotes pouces

Roulement auto-aligneur G1..-KRR-B-AS2/V, bague extérieure sphérique, bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, alésage en cotes pouces
  • Remise sur volume
Roulement auto-aligneur G1..-KRR-B-AS2/V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G1108-KRR-B-AS2/V
G1110-KRR-B-AS2/V
G1112-KRR-B-AS2/V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Diamètre extérieur [D SP]
(mm)
Poids
(kg)

38.03 €

1000 4 jours 38.1198001.5800.735

48.35 €

12 Disponible 4 jours 41.275204001.625850.881

49.22 €

14 Disponible 4 jours 44.45204001.75850.785

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 42.9 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 32500 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 56.5

Assistance technique