Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre extérieur [D SP] (mm) | Largeur totale du collier de blocage [B 1] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1000 | 4 jours | 34.1 | 20 | 12800 | 6600 | 47 | 43.7 | 0.2 | |||
128.49 € | 1000 | 4 jours | 34.9 | 25 | 14000 | 7800 | 52 | 44.5 | 0.25 | |||
161.09 € | 1000 | 4 jours | 36.5 | 30 | 20700 | 11300 | 62 | 48.5 | 0.39 | |||
174.48 € | 1000 | 4 jours | 37.7 | 35 | 25500 | 15300 | 72 | 51.3 | 0.55 | |||
182.11 € | 1000 | 4 jours | 42.9 | 40 | 32500 | 19800 | 80 | 56.5 | 0.75 | |||
273.46 € | 1 | 98 jours | 49.2 | 50 | 35000 | 23200 | 90 | 62.8 | 1 | |||
449.48 € | 1000 | 4 jours | 61.9 | 60 | 52000 | 36000 | 110 | 77.9 | 1.83 | |||
584.68 € | 1000 | 4 jours | 48.5 | 65 | 62000 | 44000 | 125 | 66 | 2.42 | |||
584.68 € | 1000 | 4 jours | 48.5 | 70 | 62000 | 44000 | 125 | 66 | 2.15 | |||
1,260.11 € | 1000 | 4 jours | 52 | 90 | 109000 | 79000 | 160 | 69.5 | 3.68 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre extérieur [D SP](mm)
Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles