Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VLI200414-N |
VLI200414-N-VSP |
VLI200544-N |
VLI200544-N-VSP |
VLI200644-N |
VLI200744-N |
VLI200844-N |
VLI200844-N-RR |
VLI200944-N |
VLI201094-N |
VLI201094-N-VSP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Diamètre d1 (mm) | Diamètre extérieur [D a] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,808.12 € | 1000 | 4 jours | Standard | 325 | 518 | 27.3 | |||
2,982.38 € | 1000 | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 325 | 518 | 27.9 | |||
2,137.89 € | 1000 | 4 jours | Standard | 444 | 648 | 39.84 | |||
3,742.89 € | 1000 | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 444 | 648 | 38 | |||
2,320.34 € | 1000 | 4 jours | Standard | 546 | 748 | 45.05 | |||
2,503.40 € | 1000 | 4 jours | Standard | 648 | 848 | 51.51 | |||
3,781.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 736 | 948 | 61.5 | ||
4,726.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | RR (ensemble avec revêtement Corrotect) | 736 | 948 | 65 | ||
2,873.31 € | 1000 | 4 jours | Standard | 840 | 1048 | 69.55 | |||
4,771.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 984 | 1198 | 81.51 | ||
4,675.78 € | 1000 | 4 jours | VSP (Roulement avec précharge) | 984 | 1198 | 81.55 |
Loading...
Hauteur H(mm) | 56 | Largeur, bague intérieure [h i](mm) | 44.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Diamètre d1(mm)
Diamètre extérieur [D a](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles