Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3301-2Z

Référence pièce
3301-2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.89 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 37 Largeur B(mm) 19 Diamètre d'alésage(mm) 12
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 14600 Capacité de charge radiale(N) 8300 Vitesse limite [n G](1/min) 15300
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 13000 Poids(kg) 0.09

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3301-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3301-2Z.

Assistance technique