Roulements à billes à contact oblique 39..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 39..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Roulements à billes à contact oblique 39..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3904-2Z

Référence pièce
3904-2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.80 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 37 Largeur B(mm) 13 Diamètre d'alésage(mm) 20
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 9100 Capacité de charge radiale(N) 6800 Vitesse limite [n G](1/min) 15000
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 12100 Poids(kg) 0.06

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 39..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3904-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3904-2Z.

Assistance technique