Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSCG090-2RS-HLE
Diamètre extérieur D(φ) | 279.4 | Largeur B(mm) | 25.4 | Diamètre d'alésage(mm) | 228.6 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 50000 | Capacité de charge radiale(N) | 64000 | Diamètre intérieur (pouces) d(pouce) | 9 |
Vitesse limite [n G](1/min) | 1150 | Poids(kg) | 3.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes, roulements à billes à bague à section constante CSCG..-2RS, joints d’étanchéité, cage en laiton, le numéro d'article est le suivant: CSCG090-2RS-HLE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSCG090-2RS-HLE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles