Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NKX35-Z-P5-XL
Diamètre extérieur D(φ) | 47 | Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 27500 | Capacité de charge radiale(N) | 41500 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse limite [n G](1/min) | 4600 | Charge dyn. de base, axiale [C a](N) | 21200 | Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) | 47000 |
Alésage [F w](mm) | 35 | Hauteur [C](mm) | 30 | Poids(kg) | 0.17 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aig. avec butées à billes NKX..-Z, butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse, le numéro d'article est le suivant: NKX35-Z-P5-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NKX35-Z-P5-XL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles