Roulement auto-aligneur E..-KLL, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Roulement auto-aligneur E..-KLL, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
  • Remise sur volume
Roulement auto-aligneur E..-KLL, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E50-XL-KLL-ID+21+10

Référence pièce
E50-XL-KLL-ID+21+10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.78 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 90 Largeur B(mm) 49.2 Diamètre d'alésage(mm) 50
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 35000 Capacité de charge radiale(N) 23200 Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) 62.8
Poids(kg) 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur E..-KLL, bague extérieure cylindrique, bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés, le numéro d'article est le suivant: E50-XL-KLL-ID+21+10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E50-XL-KLL-ID+21+10.

Assistance technique