Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RAE25-XL-NPP-B-FA106
Largeur B(mm) | 21.4 | Diamètre d'alésage(mm) | 25 | Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge radiale(N) | 7800 | Diamètre extérieur [D SP](mm) | 52 | Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) | 31 |
Poids(kg) | 0.19 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B, le numéro d'article est le suivant: RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles