Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, haute température

Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, haute température
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAY12-XL-NPP-B-FA164
GAY15-XL-NPP-B-FA164
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Poids
(kg)

77.66 €

1000 4 jours 120.1

77.66 €

1000 4 jours 150.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 22 Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 10100 Capacité de charge radiale(N) 4750
Diamètre extérieur [D SP](mm) 40

Assistance technique