Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAE20-XL-NPP |
RAE25-XL-NPP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1000 | 4 jours | 47 | 20 | 12800 | 6600 | 0.17 | ||
17.02 € | 1000 | 4 jours | 52 | 25 | 14000 | 7800 | 0.19 |
Loading...
Largeur B(mm) | 21.4 | Largeur totale du collier de blocage [B 1](mm) | 31 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles