Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GY1100-KRR-B
Diamètre d'alésage(mm) | 25.4 | Capacité de charge dynamique (radiale)(N) | 14900 | Diamètre extérieur(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (largeur)(mm) | 34.1 | Capacité de charge radiale(N) | 7800 | Poids(g) | 180 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur GY..-KRR-B, 1100, le numéro d'article est le suivant: GY1100-KRR-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY1100-KRR-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles