Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (mm) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Siège du roulement [D] (mm) | Taper | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.85 € | 1000 | 4 jours | 97 x 185 x 80 | 72 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 2.115 | ||
106.29 € | 1000 | 4 jours | 117 x 205 x 100 | 85 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 2.8 | ||
115.40 € | 1000 | 4 jours | 117 x 205 x 100 | 90 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 3.2 | ||
159.23 € | 1000 | 4 jours | 133 x 255 x 105 | 100 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 4.49 | ||
156.63 € | 1000 | 4 jours | 139 x 255 x 110 | 110 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 4.9 | ||
236.88 € | 1000 | 4 jours | 155 x 275 x 115 | 120 | Spheroidal graphite cast iron+G944DA | Fonte à graphite sphéroïdal+G944DA | 6.5 | ||
200.88 € | 1000 | 4 jours | 161 x 280 x 120 | 130 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 7 | ||
252.06 € | 1000 | 4 jours | 183 x 315 x 135 | 140 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 9.3 | ||
271.15 € | 1000 | 4 jours | 189 x 320 x 140 | 150 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 11 | ||
383.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 160 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 13.637 | |
354.02 € | 1000 | 4 jours | 219 x 345 x 150 | 170 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 15 | ||
399.58 € | 1000 | 4 jours | 223 x 380 x 160 | 180 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 18 | ||
479.83 € | 1000 | 4 jours | 223 x 380 x 160 | 180 | Spheroidal graphite cast iron+G944DA | Fonte à graphite sphéroïdal+G944DA | 18 | ||
517.14 € | 1000 | 4 jours | 229 x 380 x 155 | 190 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 20 | ||
366.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 248 x 410 x 175 | 200 | Flake graphite cast iron+G944DA | Fonte grise+G944DA | 24.2 | |
638.62 € | 1000 | 4 jours | 271 x 410 x 180 | 215 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 26.5 | ||
839.94 € | 1000 | 4 jours | 291 x 445 x 190 | 230 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 33 | ||
1,285.06 € | 1000 | 4 jours | 328 x 530 x 215 | 270 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 51.3 | ||
1,679.02 € | 1000 | 4 jours | 351 x 550 x 225 | 290 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 61 | ||
2,317.63 € | 1000 | 4 jours | 366 x 620 x 215 | 300 | Spheroidal graphite cast iron | Fonte à graphite sphéroïdal | 71.3 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension(mm)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Siège du roulement [D](mm)
Taper
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles