Embout à rotule avec filetage externe, filetage à gauche, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, ouverte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAL6-DO
GAL8-DO
GAL10-DO
GAL12-DO
GAL15-DO
GAL17-DO
GAL20-DO
GAL25-DO
GAL30-DO
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

18.06 €

1000 4 jours 6340014669300.018

18.68 €

1000 4 jours 85590168129000.033

20.29 €

1000 4 jours 108160199206000.053

23.11 €

1000 4 jours 12108002210302000.086

29.46 €

1000 4 jours 15169002612416000.150

32.37 €

1000 4 jours 17213003014565000.202

39.20 €

1000 4 jours 20296003516756000.330

52.42 €

1000 4 jours 25483004220883000.6

75.49 €

1000 4 jours 306230047221190000.934

Loading...

  1. 1

Assistance technique