Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GIL6-DO |
GIL8-DO |
GIL10-DO |
GIL12-DO |
GIL15-DO |
GIL17-DO |
GIL20-DO |
GIL25-DO |
GIL30-DO |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 1000 | 4 jours | 6 | 3400 | 14 | 6 | 10300 | - | 23 | |||
20.57 € | 1000 | 4 jours | 8 | 5590 | 16 | 8 | 16000 | - | 38.256 | |||
22.14 € | 1000 | 4 jours | 10 | 8160 | 19 | 9 | 22000 | - | 65.235 | |||
25.55 € | 1000 | 4 jours | 12 | 10800 | 22 | 10 | 30400 | 0.096 | - | |||
32.42 € | 1000 | 4 jours | 15 | 16900 | 26 | 12 | 44800 | - | 180 | |||
35.12 € | 1000 | 4 jours | 17 | 21300 | 30 | 14 | 56500 | 0.248 | - | |||
41.06 € | 1000 | 4 jours | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | 0.357 | - | |||
55.57 € | 1000 | 4 jours | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0.66 | - | |||
82.02 € | 1000 | 4 jours | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0.929 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles