Rotule, radial, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, ouverte

Rotule, radial, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, ouverte
  • Remise sur volume
Standard performance Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE15-DO-E
GE20-DO-E
GE25-DO-E
GE30-DO-E
GE35-DO-E
GE40-DO-E
GE45-DO-E
GE50-DO-E
GE60-DO-E
GE70-DO-E
GE80-DO-E
GE90-DO-E
GE110-DO-E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

6.43 €

1 Disponible 4 jours 15169002612770000.026

6.63 €

1 Disponible 4 jours 203060035161390000.061

7.74 €

1 Disponible 4 jours 254690042202130000.11

8.78 €

1 Disponible 4 jours 306270047222850000.14

11.28 €

1 Disponible 4 jours 358220055253740000.22

13.42 €

1 Disponible 4 jours 409560062284350000.3

16.12 €

1 Disponible 4 jours 4513400068326120000.41

20.91 €

1 Disponible 4 jours 5016400075357460000.53

33.03 €

1 Disponible 4 jours 60240000904410900001

46.09 €

1 Disponible 4 jours 703140001054914300001.5

61.77 €

1 Disponible 4 jours 803920001205517800002.2

80.26 €

1 Disponible 4 jours 904740001306021600002.7

138.42 €

1 Disponible 4 jours 1105920001607026900004.71

Loading...

  1. 1

Assistance technique