Rotule, radial, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, étanche

Rotule, radial, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, étanche
  • Remise sur volume
Standard performance Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE30-DO-2RS-E
GE35-DO-2RS-E
GE40-DO-2RS-E
GE45-DO-2RS-E
GE50-DO-2RS-E
GE60-DO-2RS-E
GE70-DO-2RS-E
GE90-DO-2RS-E
GE100-DO-2RS-E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

11.28 €

1 Disponible 4 jours 305190047222360000.14

13.74 €

1 Disponible 4 jours 356720055253060000.22

16.45 €

1 Disponible 4 jours 408160062283710000.3

19.06 €

1 Disponible 4 jours 4511400068325220000.41

24.02 €

1 Disponible 4 jours 5013800075356270000.53

36.72 €

1 Disponible 4 jours 60240000904410900001

54.08 €

1 Disponible 4 jours 702980001054913600001.5

94.68 €

1 Disponible 4 jours 904740001306021600002.7

127.37 €

1 Disponible 4 jours 1005580001507025400004.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique