Chariot à recirculation de billes KWSE..-HL, Chariots de guidage hauts, étroits et longs KWSE..-HL, pour système à 6 rangées de billes

Chariot à recirculation de billes KWSE..-HL, Chariots de guidage hauts, étroits et longs KWSE..-HL, pour système à 6 rangées de billes
  • Remise sur volume
Chariots de guidage hauts, étroits et longs pour système à 6 rangées de billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWSE20-HL-RROC-V1-G3
KWSE20-HL-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)

449.45 €

1 Disponible 4 jours V1

449.45 €

1 Disponible 4 jours V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de précision(mm) G3 Hauteur du système [H](mm) 30 Largeur du chariot [B](mm) 44
Longueur totale du chariot [L](mm) 91.9 Charge Dynamique, direction de charge I : charge de compression [I C](N) 28000 Charge Statique, direction de charge I : charge de compression [I C 0](N) 72000
Charge Dynamique, direction de charge II : charge de traction [II C](N) 25000 Charge Statique, direction de charge II : charge de traction [II C 0](N) 47000 Charge Dynamique ; Charge dynamique de base, direction de charge III : charge latérale [III C](N) 26000
Charge Statique, direction de charge III : charge latérale [III C 0](N) 48000 Poids(kg) 0.455

Assistance technique