Chariot KWVE..-W, chariot de guidage large, à 4 rangées de billes jointives

Chariot KWVE..-W, chariot de guidage large, à 4 rangées de billes jointives
  • Remise sur volume
Chariot KWVE..-W, chariot de guidage large, à 4 rangées de billes jointives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE15-W-UG-V0-G1
KWVE15-W-UG-V0-G2
KWVE15-W-UG-V0-G3
KWVE15-W-UG-V0-G4
KWVE15-W-UG-V1-G1
KWVE15-W-UG-V1-G2
KWVE15-W-UG-V1-G3
KWVE15-W-UG-V1-G4
KWVE15-W-UG-V2-G2
KWVE15-W-UG-V2-G3
KWVE15-W-UG-V2-G4
KWVE15-W-V0-G3
KWVE20-W-V1-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)
Hauteur du système [H]
(mm)
Largeur du chariot [B]
(mm)
Longueur totale du chariot [L]
(mm)
Capacité de charge dynamique de base [C]
(N)
Charge nominale statique [C 0]
(N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x]
(Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y]
(Nm)
Lubrifiant Code de taille Poids
(kg)

243.52 €

1 Disponible 4 jours V0G1216855.6720014500332100Non graissé150.24

231.65 €

1 Disponible 4 jours V0G2216855.6720014500332100Non graissé150.24

220.75 €

1 Disponible 4 jours V0G3216855.6720014500332100Non graissé150.24

209.86 €

1 Disponible 4 jours V0G4216855.6720014500332100Non graissé150.24

243.52 €

1 Disponible 4 jours V1G1216855.6720014500332100Non graissé150.24

231.65 €

1 Disponible 4 jours V1G2216855.6720014500332100Non graissé150.24

220.75 €

1 Disponible 4 jours V1G3216855.6720014500332100Non graissé150.234

209.86 €

1 Disponible 4 jours V1G4216855.6720014500332100Non graissé150.24

231.65 €

1 Disponible 4 jours V2G2216855.6720014500332100Non graissé150.24

220.75 €

1 Disponible 4 jours V2G3216855.6720014500332100Non graissé150.24

209.86 €

1 Disponible 4 jours V2G4216855.6720014500332100Non graissé150.24

220.75 €

1 Disponible 4 jours V0G3216855.6720014500332100Basic150.26

282.14 €

1 Disponible 4 jours V1G3278069.81310027000687240Basic200.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm) 100

Assistance technique