Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | Hauteur du système [H] (mm) | Largeur du chariot [B] (mm) | Longueur totale du chariot [L] (mm) | Capacité de charge dynamique de base [C] (N) | Charge nominale statique [C 0] (N) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y] (Nm) | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z] (Nm) | Revêtement | Code de taille | À utiliser avec la bande de recouvrement ADE? | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | PROC | 20 | Oui | 0.465 | |
288.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | PROC | 20 | Oui | 0.465 | |
245.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G1 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G2 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
224.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G4 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
245.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G1 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G2 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
224.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G4 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
245.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G1 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
234.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G2 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
224.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
213.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G4 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Oui | 0.465 | |
224.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G3 | 30 | 63 | 71.4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | Non | 20 | Non | 0.465 | |
298.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | PROC | 25 | Oui | 0.72 | |
298.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | PROC | 25 | Oui | 0.72 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G1 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G2 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
233.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G3 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
220.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G4 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G1 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G2 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
233.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
220.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G4 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
257.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G1 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
244.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G2 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
233.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
220.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G4 | 36 | 70 | 83.3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | Non | 25 | Oui | 0.725 | |
368.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | PROC | 30 | Oui | 1.21 | |
368.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | PROC | 30 | Oui | 1.21 | |
314.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G1 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
301.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G2 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
287.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G3 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G4 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
314.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G1 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
300.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G2 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
287.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G3 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G4 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
314.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G1 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
300.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G2 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
287.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G3 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 | |
271.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G4 | 42 | 90 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | Non | 30 | Oui | 1.21 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Hauteur du système [H](mm)
Largeur du chariot [B](mm)
Longueur totale du chariot [L](mm)
Capacité de charge dynamique de base [C](N)
Charge nominale statique [C 0](N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm)
Revêtement
Code de taille
À utiliser avec la bande de recouvrement ADE?
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles