Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWVE35-WL-UG-V0-G2 |
KWVE35-WL-UG-V0-G3 |
KWVE35-WL-UG-V0-G4 |
KWVE35-WL-UG-V1-G1 |
KWVE35-WL-UG-V1-G2 |
KWVE35-WL-UG-V2-G1 |
KWVE35-WL-UG-V2-G2 |
KWVE35-WL-V0-G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G2 | 3.825 | |
448.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G3 | 3.825 | |
425.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G4 | 3.825 | |
493.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G1 | 3.825 | |
470.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | V1 | G2 | 3.825 | |
493.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G1 | 3.825 | |
470.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | V2 | G2 | 3.825 | |
493.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | V0 | G1 | 2.59 |
Loading...
Hauteur du système [H](mm) | 50 | Largeur du chariot [B](mm) | 162 | Longueur totale du chariot [L](mm) | 140.2 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique de base [C](N) | 47500 | Charge nominale statique [C 0](N) | 100000 | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x](Nm) | 5550 |
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y](Nm) | 1890 | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z](Nm) | 1890 |
Configurer
Propriétés de base
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles