Rail de guidage, demi-rail plat, avec un arbre de chemin de roulement, LFS-FHEE Series

Rail de guidage, demi-rail plat, avec un arbre de chemin de roulement, LFS-FHEE Series
  • Remise sur volume
Profilé plein plat, demi-rail de guidage, espacement des trous de fixation réduit, avec un arbre de chemin de roulement ; conception résistante à la corrosion possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFS52X4000-FHEE-0020-EWL
LFS52X4000-FHEE-RB-0020-EWL
LFS52X6000-FHEE-0020-EWL
LFS52X6000-FHEE-RB-0020-EWL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Revêtement Poids
(kg)

1,237.48 €

1 Disponible 4 jours 4000Standard9.2

1,283.82 €

1 Disponible 4 jours 4000Revêtement Corrotect9.18

1,859.18 €

1 Disponible 4 jours 6000Standard13.7

2,041.32 €

1 Disponible 4 jours 6000Revêtement Corrotect13.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 42 Hauteur H(mm) 18 Longueur maximale [lmax](mm) 6000

Assistance technique