Rail de guidage, profilé creux, avec deux arbres de chemin de roulement, LFS-C Series

Rail de guidage, profilé creux, avec deux arbres de chemin de roulement, LFS-C Series
  • Remise sur volume
Profilé à section creuse, avec deux arbres de chemin de roulement ; conception résistante à la corrosion possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFS32X4000-C-0020-EWL
LFS32X4000-C-OL-0020-EWL
LFS32X4000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS32X4000-C-RB-0020-EWL
LFS32X6000-C-0020-EWL
LFS32X6000-C-OL-0020-EWL
LFS32X6000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS32X6000-C-RB-0020-EWL
LFS42X4000-C-0020-EWL
LFS42X4000-C-OL-0020-EWL
LFS42X4000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS42X4000-C-RB-0020-EWL
LFS42X6000-C-0020-EWL
LFS42X6000-C-OL-0020-EWL
LFS42X6000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS42X6000-C-RB-0020-EWL
LFS52X4000-C-0020-EWL
LFS52X4000-C-OL-0020-EWL
LFS52X4000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS52X4000-C-RB-0020-EWL
LFS52X6000-C-0020-EWL
LFS52X6000-C-OL-0020-EWL
LFS52X6000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS52X6000-C-RB-0020-EWL
LFS86X6000-C-0020-EWL
LFS86X6000-C-OL-0020-EWL
LFS86X6000-C-OL-RB-0020-EWL
LFS86X6000-C-RB-0020-EWL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur B
(mm)
Hauteur H
(mm)
Revêtement Taper Poids
(kg)

954.34 €

1 Disponible 4 jours 40003220Standardavec trous4.395

859.29 €

1 Disponible 4 jours 40003220Standardsans trous4.4

1,118.69 €

1 Disponible 4 jours 40003220Revêtement Corrotectsans trous4.41

1,211.74 €

1 Disponible 4 jours 40003220Revêtement Corrotectavec trous4.39

1,427.52 €

1 Disponible 4 jours 60003220Standardavec trous6.585

1,284.98 €

1 Disponible 4 jours 60003220Standardsans trous6.6

1,583.02 €

1 Disponible 4 jours 60003220Revêtement Corrotectsans trous6.6

1,817.58 €

1 Disponible 4 jours 60003220Revêtement Corrotectavec trous6.59

1,197.88 €

1 Disponible 4 jours 40004220Standardavec trous8.79

1,039.48 €

1 Disponible 4 jours 40004220Standardsans trous8.8

1,300.83 €

1 Disponible 4 jours 40004220Revêtement Corrotectsans trous8.8

1,457.23 €

1 Disponible 4 jours 40004220Revêtement Corrotectavec trous8.79

1,795.80 €

1 Disponible 4 jours 60004220Standardavec trous13.185

1,560.18 €

1 Disponible 4 jours 60004220Standardsans trous13.2

1,942.32 €

1 Disponible 4 jours 60004220Revêtement Corrotectsans trous13.2

2,181.92 €

1 Disponible 4 jours 60004220Revêtement Corrotectavec trous13.185

1,189.94 €

1 Disponible 4 jours 40005234Standardavec trous11.99

1,011.74 €

1 Disponible 4 jours 40005234Standardsans trous12

1,188.00 €

1 Disponible 4 jours 40005234Revêtement Corrotectsans trous12

1,433.46 €

1 Disponible 4 jours 40005234Revêtement Corrotectavec trous12

1,781.94 €

1 Disponible 4 jours 60005234Standardavec trous17.985

1,514.66 €

1 Disponible 4 jours 60005234Standardsans trous17.995

1,782.02 €

1 Disponible 4 jours 60005234Revêtement Corrotectsans trous18

2,152.22 €

1 Disponible 4 jours 60005234Revêtement Corrotectavec trous17.95

2,173.98 €

1 Disponible 4 jours 60008634Standardavec trous26.395

1,801.40 €

1 Disponible 4 jours 60008634Standardsans trous26.4

2,160.09 €

1 Disponible 4 jours 60008634Revêtement Corrotectsans trous26.4

2,554.12 €

1 Disponible 4 jours 60008634Revêtement Corrotectavec trous26.39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur maximale [lmax](mm) 6000

Assistance technique