Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAL17-UK-2RS-A |
GAL20-UK-2RS-A |
GAL25-UK-2RS-A |
GAL30-UK-2RS-A |
GAL35-UK-2RS-A |
GAL40-UK-2RS-A |
GAL45-UK-2RS-A |
GAL50-UK-2RS-A |
GAL60-UK-2RS-A |
GAL70-UK-2RS-A |
GAL80-UK-2RS-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage roulement (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Diamètre extérieur roulement [D] (mm) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Diamètre extérieur de l'œil [d 2] (mm) | Longueur totale [l 2] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.69 € | 1000 | 4 jours | 17 | 48800 | 30 | 14 | 56500 | 46 | 92 | 0.200 | ||
- | 59.48 € | 1000 | 4 jours | 20 | 31300 | 35 | 16 | 75600 | 53 | 104.5 | 0.3 | ||
- | 80.05 € | 1000 | 4 jours | 25 | 51100 | 42 | 20 | 105000 | 64 | 126 | 0.59 | ||
- | 113.80 € | 1000 | 4 jours | 30 | 65900 | 47 | 22 | 139000 | 73 | 146.5 | 0.93 | ||
134.97 € | 1000 | 4 jours | 35 | 212000 | 55 | 25 | 159000 | 82 | 181 | 1.53 | |||
187.55 € | 1000 | 4 jours | 40 | 280000 | 62 | 28 | 194000 | 92 | 196 | 1.97 | |||
247.58 € | 1000 | 4 jours | 45 | 360000 | 68 | 32 | 259000 | 102 | 214 | 2.607 | |||
303.71 € | 1000 | 4 jours | 50 | 444000 | 75 | 35 | 314000 | 112 | 241 | 3.491 | |||
510.88 € | 1000 | 4 jours | 60 | 691000 | 90 | 44 | 485000 | 135 | 277.5 | 5.91 | |||
706.28 € | 1000 | 4 jours | 70 | 883000 | 105 | 49 | 564000 | 160 | 315 | 8.51 | |||
907.18 € | 1000 | 4 jours | 80 | 1130000 | 120 | 55 | 690000 | 180 | 360 | 12.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage roulement(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Diamètre extérieur roulement [D](mm)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Diamètre extérieur de l'œil [d 2](mm)
Longueur totale [l 2](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles