Bagues à collerette, EGF Series

Bagues à collerette, EGF Series
  • Remise sur volume
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGF06040-E40-Y
EGF06070-E40-Y
EGF06080-E40-Y
EGF08055-E40-Y
EGF08075-E40-Y
EGF08095-E40-Y
EGF10070-E40-Y
EGF10090-E40-Y
EGF10120-E40-Y
EGF10170-E40-Y
EGF12070-E40-Y
EGF12090-E40-Y
EGF12120-E40-Y
EGF12170-E40-Y
EGF14120-E40-Y
EGF14170-E40-Y
EGF15090-E40-Y
EGF15120-E40-Y
EGF15170-E40-Y
EGF16120-E40-Y
EGF16170-E40-Y
EGF18120-E40-Y
EGF18170-E40-Y
EGF18220-E40-Y
EGF20115-E40-Y
EGF20165-E40-Y
EGF20215-E40-Y
EGF25115-E40-Y
EGF25165-E40-Y
EGF25215-E40-Y
EGF30160-E40-Y
EGF35160-E40-Y
EGF35260-E40-Y
EGF40260-E40-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur [B]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Diamètre extérieur de bride [D fl]
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Poids
(g)

0.52 €

100 Disponible 4 jours 6841680300012484086400.868

0.54 €

100 Disponible 4 jours 6874200750012484086401.352

0.55 €

100 Disponible 4 jours 6885040900012484086401.53

0.58 €

100 Disponible 4 jours 8105.539207000158910159001.55

0.60 €

100 Disponible 4 jours 8107.5616011000158910159001.988

0.62 €

100 Disponible 4 jours 8109.5840015000158910159002.408

0.75 €

100 Disponible 4 jours 101277000125001814100251002.5

0.78 €

100 Disponible 4 jours 101299800175001814100251002.86

0.78 €

100 Disponible 4 jours 10121214000250001814100251003.78

1.08 €

100 Disponible 4 jours 10121721000375001814100251005

0.89 €

100 Disponible 4 jours 121478400150002015800283002.848

1.00 €

100 Disponible 4 jours 1214911800210002015800283003.34

1.11 €

100 Disponible 4 jours 12141216800300002015800283004.386

1.23 €

100 Disponible 4 jours 12141725200450002015800283005.9

1.12 €

100 Disponible 4 jours 14161219600350002217600314004.95

1.26 €

100 Disponible 4 jours 14161729400525002217600314006.764

1.11 €

100 Disponible 4 jours 1517914700263002318500330004.21

1.29 €

100 Disponible 4 jours 15171221000375002318500330005.36

1.32 €

100 Disponible 4 jours 15171731500563002318500330007.16

1.32 €

100 Disponible 4 jours 16181222400400002419400346005.696

1.34 €

100 Disponible 4 jours 16181733600600002419400346007.5

1.55 €

100 Disponible 4 jours 18201225200450002621100377006.24

1.66 €

100 Disponible 4 jours 18201737800675002621100377008.5

1.82 €

100 Disponible 4 jours 182022504009000026211003770010.7

1.26 €

50000 4 jours 202311.5238004250030246004400010.802

1.28 €

50000 4 jours 202316.5378006750030246004400014.402

1.31 €

50000 4 jours 202321.5518009250030246004400018.28

1.26 €

25000 4 jours 252811.5298005310035290005180013.182

1.32 €

25000 4 jours 252816.5473008430035290005180017.92

1.37 €

25000 4 jours 252821.56480011560035290005180022.6

1.58 €

25000 4 jours 303416504009000042352006280029.106

1.86 €

10000 4 jours 3539165880010500047396007070033.5

1.92 €

10000 4 jours 35392610800019300047396007070051.18

2.05 €

10000 4 jours 40442612300022000053555009920058.052

Loading...

  1. 1

Assistance technique