Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N211-E-XL-TVP2-C3>A |
N211-E-XL-TVP2>A |
N212-E-XL-TVP2-C3>A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 99000 | 95000 | 8500 | 10000 | C3 | 0.65 | |
111.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 99000 | 95000 | 8500 | 10000 | CN | 0.65 | |
122.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 112000 | 103000 | 7500 | 8900 | C3 | 0.81 |
Loading...
Model series | >A | Matériau des cages | Cage massive en PA66 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles