Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-A-DF, disposition en X

Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-A-DF, disposition en X
  • Remise sur volume
Jeu de roulements à rouleaux coniques 302..-A-DF, disposition en X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30220-A-DF-A80-120
30220-A-DF-A220-270
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

383.20 €

1 Disponible 4 jours A80-120 µm7.685
-

383.20 €

1 Disponible 4 jours A220-270 µm7.67

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 180 Alésage(mm) 100 Charge dyn. de base, radiale(N) 430000
Charge stat. de base, radiale(N) 650000 Vitesse limite [n G](1/min) 4000 Vitesse thermique de référence [n ϑr](1/min) 2650
Largeur totale de bague intérieure [2B](mm) 68 Largeur totale bague extérieure [2T](mm) 74

Assistance technique