Roulements à rouleaux coniques 331, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Roulements à rouleaux coniques 331, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux coniques 331, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33108-H
33109-H
33109>A
33110-H
33110>A
33111-H
33112-H
33113-H
33114-H
33115-H
33115>B
33116-H
33117-H
33118-H
33119-H
33120-H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur, totale [T]
(mm)
Vitesse thermique de référence [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

34.05 €

1 Disponible 4 jours 75407510010300076002620.52655000.517

35.60 €

1 Disponible 4 jours 80457980011500070402620.52649500.55
-

35.60 €

1 Disponible 4 jours 80458400011500088002620.52649500.542

40.23 €

1 Disponible 4 jours 855081700122000656026202646000.59
-

40.23 €

1 Disponible 4 jours 855086000122000820026202646000.59

45.20 €

1 Disponible 4 jours 9555107000163000584030233042500.88

53.51 €

1 Disponible 4 jours 10060110000171000552030233039500.92

64.05 €

1 Disponible 4 jours 1106514200022500049603426.53436501.32

74.58 €

1 Disponible 4 jours 12070165000260000456037293735001.71

78.86 €

1 Disponible 4 jours 12575169000275000432037293733001.79
-

78.86 €

1 Disponible 4 jours 12575178000275000540037293733001.783

88.80 €

1 Disponible 4 jours 13080179000300000416037293730501.9

105.85 €

1 Disponible 4 jours 14085210000350000380041324129502.46

122.82 €

1 Disponible 4 jours 15090252000420000356045354528003.2

128.46 €

1 Disponible 4 jours 16095290000465000336049384928003.95

210.00 €

1 Disponible 4 jours 165100309000520000320052405227004.39

Loading...

  1. 1

Assistance technique