Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23128-E1A-XL-M-C5 |
23130-E1A-XL-M-C2 |
23130-E1A-XL-M-C5 |
23130-E1A-XL-M-T52BW |
23136-E1A-XL-M-C5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Précision | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 225 | 68 | 140 | 760000 | 1010000 | Standard | 3000 | 1930 | C5 | 10.4 | |
683.57 € | 1000 | 4 jours | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | Standard | 2650 | 1720 | C2 | 15.57 | ||
683.57 € | 1000 | 4 jours | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | Standard | 2650 | 1720 | C5 | 15.7 | ||
703.17 € | 1000 | 4 jours | 250 | 80 | 150 | 1000000 | 1330000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 2650 | 1720 | CN | 15.573 | ||
1,179.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 300 | 96 | 180 | 1420000 | 1950000 | Standard | 2230 | 1350 | C5 | 26.902 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Précision
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles