Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-BE-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-BE-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22248-BE-XL-K-C4

Référence pièce
22248-BE-XL-K-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,430.88 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 440 Largeur B(mm) 120 Alésage(mm) 240
Charge dyn. de base, radiale(N) 2230000 Charge stat. de base, radiale(N) 2900000 Vitesse limite [n G](1/min) 1900
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1200 Poids(kg) 76.85

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-BE-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, le numéro d'article est le suivant: 22248-BE-XL-K-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22248-BE-XL-K-C4.

Assistance technique