Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique
  • Remise sur volume
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22210-E1-XL-K-C2
22210-E1-XL-K-C4
22211-E1-XL-K-C2
22212-E1-XL-K-C4
22213-E1-XL-K-C4
22215-E1-XL-K-C2
22215-E1-XL-K-C4
22216-E1-XL-K-C2
22217-E1-XL-K-C4
22218-E1-XL-K-C2
22220-E1-XL-K-C5
22228-E1-XL-K-C3>A
22232-E1-XL-K-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

60.95 €

1000 4 jours 90235010900010700098005100C20.585

59.66 €

1000 4 jours 90235010900010700098005100C40.585

63.85 €

1000 4 jours 100255512900013000090004650C20.805

72.02 €

1000 4 jours 110286016000015500081004550C41.078

82.92 €

1000 4 jours 120316520200021000070004200C41.476

111.66 €

1000 4 jours 130317521600023700065003700C21.55

109.95 €

1000 4 jours 130317521600023700065003700C41.634

128.28 €

1000 4 jours 140338025000027000062003550C22.022

145.32 €

1000 4 jours 150368530500032500057003450C42.546

170.03 €

1000 4 jours 160409034500037500052003400C23.26

224.58 €

1000 4 jours 1804610043000047500045503150C54.84

515.83 €

1 Disponible 4 jours 25068140870000104000031502250C313.768

805.46 €

1000 4 jours 290801601150000140000026501900C422.03

Loading...

  1. 1

Assistance technique