Roulement à rouleaux cylindriques N10..-D-TVP-SP-XL, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N

Roulement à rouleaux cylindriques N10..-D-TVP-SP-XL, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision N10..-D-TVP-SP-XL, palier libre, dissociable, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1011-D-TVP-SP-XL
N1013-D-TVP-SP-XL
N1014-D-TVP-SP-XL
N1024-D-TVP-SP-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil]
(1/min)
Poids
(kg)

275.54 €

1 Disponible 4 jours 9018554800048500790012600148000.391

295.15 €

1 Disponible 4 jours 10018655300058000950011400134000.453

313.03 €

1 Disponible 4 jours 110207066000720001060010200120000.63

700.18 €

1 Disponible 4 jours 1802812016000019600030000600071002.25

Loading...

  1. 1

Assistance technique