Roulement à rouleaux cylindriques N2..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N2

Roulement à rouleaux cylindriques N2..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme N2
Roulement à rouleaux cylindriques N2.-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N238-E-M1
N240-E-M1
N248-E-TB-M1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil]
(1/min)
Poids
(kg)

2,061.66 €

1000 4 jours 340551906800009300002600305022.5

2,370.74 €

1000 4 jours 3605820075000010400002450290027

4,640.42 €

1000 4 jours 44072240116000016500001980232051.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique