Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ2340-EX-TB-M1

Référence pièce
NJ2340-EX-TB-M1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6,342.69 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 420 Largeur B(mm) 138 Alésage(mm) 200
Charge dyn. de base, radiale(N) 2040000 Charge stat. de base, radiale(N) 2900000 Vitesse limite [n G](1/min) 2330
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 940 Poids(kg) 98.3

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ, le numéro d'article est le suivant: NJ2340-EX-TB-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ2340-EX-TB-M1.

Assistance technique