Roulement à rouleaux cylindriques NN..-AS-M-SP, palier libre, à 2 rangées, avec cage, forme NN

Roulement à rouleaux cylindriques NN..-AS-M-SP, palier libre, à 2 rangées, avec cage, forme NN
Roulements à rouleaux cyl. NN30..-AS-M-SP, palier libre, à 2 rangées, dissociable, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NN3026-AS-M-SP
NN3026-AS-M-SP-C2
NN3028-AS-M-SP
NN3030-AS-M-SP
NN3032-AS-M-SP
NN3034-AS-M-SP
NN3036-AS-M-SP
NN3040-AS-M-SP
NN3048-AS-M-SP
NN3060-AS-M-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

884.80 €

1000 4 jours 200521302950005000006300041004800CN5.84

946.72 €

1000 4 jours 200521302950005000006300041004800C25.84

1,071.46 €

1000 4 jours 210531403000005200006400039004600CN6.271

1,249.75 €

1000 4 jours 225561503350005900007300036504250CN7.63

1,514.28 €

1000 4 jours 240601603750006700008200034004000CN9.295

1,768.75 €

1000 4 jours 260671704500008000009700031003650CN12.689

2,127.86 €

1000 4 jours 28074180570000100000011800028503300CN16.5

3,088.82 €

1000 4 jours 31082200660000119000014200025503000CN22.455

4,841.66 €

1000 4 jours 36092240840000158000017700021702550CN32

8,564.97 €

1000 4 jours 4601183001270000240000026000016701970CN67.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique