Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Limite à la fatigue, radiale [C ur] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 19 | 30 | 30000 | 31000 | 4550 | 20600 | 24200 | 0.184 | ||
249.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 20 | 35 | 40500 | 41500 | 6700 | 17800 | 20900 | 0.235 | ||
251.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 21 | 40 | 46500 | 52000 | 8400 | 16200 | 19100 | 0.290 | ||
272.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 23 | 45 | 59000 | 65000 | 10200 | 14400 | 16900 | 0.369 | ||
277.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 23 | 50 | 63000 | 73000 | 11300 | 13500 | 15900 | 0.401 | ||
286.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 26 | 55 | 82000 | 97000 | 15800 | 11900 | 14100 | 0.598 | ||
294.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 26 | 60 | 87000 | 106000 | 17400 | 11300 | 13300 | 0.642 | ||
303.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 26 | 65 | 91000 | 116000 | 19000 | 10800 | 12700 | 0.665 | ||
320.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 30 | 70 | 113000 | 145000 | 21200 | 9700 | 11400 | 0.965 | ||
337.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 30 | 75 | 112000 | 146000 | 21400 | 9300 | 11000 | 1.039 | ||
364.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 34 | 80 | 139000 | 182000 | 28000 | 8500 | 10000 | 1.507 | ||
394.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 34 | 85 | 138000 | 183000 | 27500 | 8200 | 9700 | 1.507 | ||
441.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 37 | 90 | 162000 | 216000 | 33500 | 7600 | 8900 | 1.966 | ||
485.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 145 | 37 | 95 | 170000 | 234000 | 36000 | 7300 | 8600 | 2.06 | ||
519.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 37 | 100 | 169000 | 235000 | 35500 | 7100 | 8300 | 2.064 | ||
573.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 41 | 105 | 226000 | 310000 | 49000 | 6500 | 7600 | 2.755 | ||
621.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 45 | 110 | 260000 | 360000 | 57000 | 6000 | 7100 | 3.474 | ||
712.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 46 | 120 | 275000 | 390000 | 60000 | 5700 | 6700 | 3.749 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles