Roulement à rouleaux cylindriques NU2..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme NU

Roulement à rouleaux cylindriques NU2..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, forme NU
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques NU2..-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU2260-EX-TB-M1
NU2264-EX-TB-M1
NU2340-EX-TB-M1
NU2344-EX-TB-M1
NU2348-EX-TB-M1
NU2352-EX-TB-M1
NU2356-EX-TB-M1
NU264-EX-TB-M1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

9,547.82 €

1000 4 jours 540140300270000041000001780650142.2

10,981.22 €

1000 4 jours 580150320315000049000001650570177.31

6,083.89 €

1 Disponible 4 jours 42013820020400002900000233094097.1

8,213.03 €

1 Disponible 4 jours 460145220235000033500002110830117.8

9,566.66 €

1 Disponible 4 jours 500155240260000037500001940750149.31

12,944.17 €

1 Disponible 4 jours 540165260310000045000001780660186.82

15,580.37 €

1 Disponible 4 jours 580175280350000052000001640590230.91

9,342.32 €

1000 4 jours 58092320181000027000001730830112.9

Loading...

  1. 1

Assistance technique