Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec étanchéité 240..-BE-2VSR, joint à lèvre des 2 côtés

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec étanchéité 240..-BE-2VSR, joint à lèvre des 2 côtés
  • Remise sur volume
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec étanchéité 240..-BE-2VSR, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24024-BE-XL-2VSR
24024-BE-XL-2VSR-C3
24024-BE-XL-2VSR-C4
24026-BE-XL-2VSR
24026-BE-XL-2VSR-C4
24028-BE-XL-2VSR
24030-BE-XL-2VSR
24030-BE-XL-2VSR-C3
24032-BE-XL-2VSR-C4
24034-BE-XL-2VSR
24036-BE-XL-2VSR-C3
24036-BE-XL-2VSR-C4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

669.43 €

1 Disponible 4 jours 18060120450000690000860CN5.567
-

642.65 €

1000 4 jours 18060120450000690000860C35.3
-

663.11 €

1000 4 jours 18060120450000690000860C45.3

729.82 €

1 Disponible 4 jours 20069130570000860000780CN7.789
-

751.98 €

1 Disponible 4 jours 20069130570000860000780C47.8

808.86 €

1000 4 jours 21069140590000930000740CN8.274

958.86 €

1 Disponible 4 jours 225751506800001090000690CN10.345
-

958.86 €

1 Disponible 4 jours 225751506800001090000690C310.348
-

1,172.83 €

1 Disponible 4 jours 240801607700001240000640C413.21

1,317.55 €

1 Disponible 4 jours 260901709400001480000600CN16.9
-

1,560.83 €

1 Disponible 4 jours 28010018011300001770000550C322.56
-

1,609.65 €

1 Disponible 4 jours 28010018011300001770000550C422.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique