Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, avec cage, N10 Series

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, avec cage, N10 Series
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision N10..-C-K-PVPA1-SP, palier libre, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N1009-C-K-PVPA1-SP

Référence pièce
N1009-C-K-PVPA1-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

363.17 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 75 Largeur B(mm) 16 Alésage(mm) 45
Charge dyn. de base, radiale(N) 29000 Charge stat. de base, radiale(N) 32500 Limite à la fatigue, radiale [C ur](N) 4100
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min) 24400 Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min) 28500 Poids(kg) 0.238

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, avec cage, N10 Series, le numéro d'article est le suivant: N1009-C-K-PVPA1-SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N1009-C-K-PVPA1-SP.

Assistance technique