Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-T41D, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-T41D, symétrique avec bague guidage à cage, Cylindrique d'alésage, pour machines vibrantes
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-T41A, pour machines vibrantes avec tolérances de diamètres réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22317-E1-XL-T41D
22318-E1-XL-T41D
22319-E1-XL-T41D
22320-E1-XL-T41D
22322-E1-XL-T41D
22324-E1-XL-T41D
22328-E1-XL-T41D
22330-E1-XL-T41D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

337.95 €

1000 4 jours 1806085540000560000410032007.228

389.09 €

1000 4 jours 1906490610000630000385030008.528

455.14 €

1000 4 jours 2006795670000700000370028009.878

550.60 €

1000 4 jours 215731008100009200003300238013.061

743.23 €

1000 4 jours 2408011095000010700003000213017.702

929.91 €

1000 4 jours 26086120108000011700002850200021.991

1,452.37 €

1000 4 jours 300102140146000016300002420166034.321

1,816.31 €

1000 4 jours 320108150164000018500002290152041.28

Loading...

  1. 1

Assistance technique