Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Précision | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Jeu de fonctionnement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,728.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 480 | 121 | 320 | 2300000 | 3750000 | Standard | 1480 | 920 | C2 | 73.285 | |
- | 3,659.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 480 | 121 | 320 | 2300000 | 3750000 | Standard | 1480 | 920 | C4 | 73.2 | |
- | 3,833.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 480 | 121 | 320 | 2300000 | 3750000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1480 | 920 | C3 | 73.245 | |
- | 4,445.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 520 | 133 | 340 | 2700000 | 4400000 | Standard | 1360 | 840 | C2 | 98.8 | |
- | 4,362.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 520 | 133 | 340 | 2700000 | 4400000 | Standard | 1360 | 840 | C4 | 98.73 | |
- | 4,570.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 520 | 133 | 340 | 2700000 | 4400000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1360 | 840 | CN | 98.75 | |
- | 4,570.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 520 | 133 | 340 | 2700000 | 4400000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1360 | 840 | C3 | 98.75 | |
- | 5,450.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 540 | 134 | 360 | 2800000 | 4650000 | Standard | 1300 | 790 | C4 | 103.15 | |
- | 5,710.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 540 | 134 | 360 | 2800000 | 4650000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1300 | 790 | C3 | 103.2 | |
- | 6,220.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 560 | 135 | 380 | 2900000 | 5000000 | Standard | 1230 | 740 | C4 | 108.24 | |
- | 6,517.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 560 | 135 | 380 | 2900000 | 5000000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1230 | 740 | C3 | 108.2 | |
- | 7,388.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 600 | 148 | 400 | 3400000 | 5700000 | Standard | 1150 | 690 | C4 | 140.56 | |
- | 7,741.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 600 | 148 | 400 | 3400000 | 5700000 | T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure) | 1150 | 690 | C3 | 140.6 | |
- | 8,275.72 € | 1000 | 4 jours | 620 | 150 | 420 | 3650000 | 6300000 | Standard | 1090 | 650 | C4 | 148.5 | ||
- | 9,576.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 650 | 157 | 440 | 3950000 | 6900000 | Standard | 1030 | 610 | C4 | 171 | |
9,966.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 680 | 163 | 460 | 4300000 | 7500000 | Standard | 980 | 580 | CN | 196.5 | ||
- | 9,966.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 680 | 163 | 460 | 4300000 | 7500000 | Standard | 980 | 580 | C3 | 196.5 | |
10,748.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 700 | 165 | 480 | 4450000 | 8000000 | Standard | 950 | 550 | CN | 205.5 | ||
- | 10,748.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 700 | 165 | 480 | 4450000 | 8000000 | Standard | 950 | 550 | C3 | 205.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Précision
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Jeu de fonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles