Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23940-S-K-MB-C3
23940-S-K-MB-C4
23944-S-K-MB-C3
23944-S-K-MB-C4
23960-B-K-MB-C3
23960-B-K-MB-C4
23980-B-K-MB-C3
23980-B-K-MB-T52BW
23980-B-K-MB-T52BW-C3
23992-B-K-MB
23992-B-K-MB-C3
23996-B-K-MB
23996-B-K-MB-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Précision Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)
-

857.45 €

1000 4 jours 280602005500001070000Standard28001650C311.025
-

900.91 €

1000 4 jours 280602005500001070000Standard28001650C411.01
-

994.66 €

1000 4 jours 300602206100001240000Standard26001460C312.015
-

1,044.11 €

1000 4 jours 300602206100001240000Standard26001460C412.01
-

2,200.91 €

1000 4 jours 4209030012700002650000Standard17801000C337.775
-

2,310.77 €

1000 4 jours 4209030012700002650000Standard17801000C437.8
-

5,452.25 €

1000 4 jours 54010640018300004150000Standard1290710C369.38
-

5,998.00 €

1000 4 jours 54010640018300004150000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1290710CN69.44
-

5,998.00 €

1000 4 jours 54010640018300004150000T52BW (précision de fonctionnement P5 pour la bague intérieure et extérieure)1290710C369.28

7,291.38 €

1000 4 jours 62011846022700005400000Standard1080590CN100.5
-

7,291.38 €

1000 4 jours 62011846022700005400000Standard1080590C3100.5

7,989.89 €

1000 4 jours 65012848025500006000000Standard1040570CN120
-

7,989.89 €

1000 4 jours 65012848025500006000000Standard1040570C3120

Loading...

  1. 1

Assistance technique