Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Limite à la fatigue, radiale [C ur] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 648.74 € | 1000 | 4 jours | 140 | 40 | 100 | 128000 | 255000 | 33500 | 5700 | 6700 | 1.855 | ||
- | 1,115.83 € | 1000 | 4 jours | 190 | 50 | 140 | 190000 | 400000 | 46000 | 4250 | 5000 | 3.971 | ||
3,961.06 € | 1000 | 4 jours | 320 | 80 | 240 | 530000 | 1210000 | 138000 | 2400 | 2800 | 25.6 | |||
5,286.98 € | 1000 | 4 jours | 360 | 100 | 260 | 750000 | 1690000 | 190000 | 2070 | 2430 | 40 | |||
6,071.34 € | 1000 | 4 jours | 380 | 100 | 280 | 770000 | 1790000 | 198000 | 1970 | 2320 | 44 | |||
8,298.80 € | 1000 | 4 jours | 420 | 118 | 300 | 1040000 | 2380000 | 265000 | 1740 | 2040 | 50.9 | |||
8,870.52 € | 1000 | 4 jours | 440 | 118 | 320 | 1070000 | 2550000 | 275000 | 1670 | 1960 | 51.41 | |||
9,576.17 € | 1000 | 4 jours | 460 | 118 | 340 | 1100000 | 2650000 | 290000 | 1600 | 1890 | 54.6 | |||
10,946.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 480 | 118 | 360 | 1130000 | 2800000 | 300000 | 1540 | 1820 | 56.8 | ||
13,213.29 € | 1000 | 4 jours | 520 | 140 | 380 | 1440000 | 3600000 | 375000 | 1380 | 1620 | 85.04 | |||
16,513.03 € | 1000 | 4 jours | 540 | 140 | 400 | 1490000 | 3800000 | 390000 | 1330 | 1570 | 89.11 | |||
17,514.20 € | 1000 | 4 jours | 560 | 140 | 420 | 1530000 | 4000000 | 405000 | 1290 | 1520 | 93.36 | |||
20,470.74 € | 1000 | 4 jours | 600 | 160 | 440 | 2040000 | 5200000 | 530000 | 1150 | 1360 | 128.54 | |||
22,062.86 € | 1000 | 4 jours | 620 | 160 | 460 | 2110000 | 5500000 | 560000 | 1120 | 1320 | 132.6 | |||
25,975.37 € | 1000 | 4 jours | 650 | 170 | 480 | 2350000 | 6100000 | 610000 | 1060 | 1250 | 155.79 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Limite à la fatigue, radiale [C ur](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles