Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30202-A>A
30202-H
30203-H
30204-H
30205-H
30206-A-P5
30206-H
30207-H
30208-DY
30208-H
30209-H
30210-A>A
30210-H
30211-A-P5
30211-A>A
30211-H
30212-H
30212-XL-P5
30213-A-P5
30213-A>A
30213-DY
30213-H
30214-XL-P5
30215-A-P5
30215-H
30216-A-P5
30216-H
30217-A-P5
30217-H
30218-A-P5
30218-A>A
30218-H
30219-A-P5
30219-A>A
30219-H
30220-A-P5
30220-H
30224-XL-P5
30238-XL
30248-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur, totale [T]
(mm)
Vitesse thermique de référence [n ϑr]
(1/min)
Tolérance Niveau de qualité Poids
(kg)

9.91 €

1 Disponible 4 jours 3515147001410023400111011.7513500PNStandard0.056
-

9.91 €

1 Disponible 4 jours 3515140001410018720111011.7513500PNH0.056

9.00 €

1 Disponible 4 jours 4017182001870016080121113.2511800PNH0.079

9.51 €

1 Disponible 4 jours 4720257002700013440141215.2510200PNH0.126

10.52 €

1 Disponible 4 jours 5225309003500011920151316.259100PNH0.160
-

25.43 €

1000 4 jours 6230435004800012400161417.257400P5Standard0.237

11.55 €

1 Disponible 4 jours 623041300480009920161417.257400PNH0.237

13.94 €

1 Disponible 4 jours 723551300590008560171518.256400PNH0.332
-

16.11 €

1000 4 jours 804060000650009600181619.756000PNStandard0.440

16.60 €

1 Disponible 4 jours 804058000670007680181619.755900PNH0.435

18.52 €

1 Disponible 4 jours 854566500820007040191620.755400PNH0.470

22.97 €

1 Disponible 4 jours 905079000960008200201721.755000PNStandard0.55

22.97 €

1 Disponible 4 jours 905075100960006560201721.755000PNH0.55
-

48.95 €

1000 4 jours 10055910001070007400211822.754600P5Standard0.73

26.17 €

1 Disponible 4 jours 10055910001070007400211822.754600PNStandard0.716

29.71 €

1 Disponible 4 jours 10055865001070005920211822.754600PNH0.73

31.12 €

1 Disponible 4 jours 11060969001210005440221923.754300PNH0.92
-

60.12 €

1 Disponible 4 jours 110601220001230008200221923.754250P5X-life0.916
-

71.66 €

1000 4 jours 120651190001420006100232024.753850P5Standard1.145
-

38.29 €

1 Disponible 4 jours 120651190001420006100232024.753850PNStandard1.151
-

38.29 €

4 Disponible 4 jours 120651150001400006100232024.753800PNStandard1.137

38.29 €

1 Disponible 4 jours 120651130001420004880232024.753850PNH1.18
-

85.12 €

1 Disponible 4 jours 125701550001620007100242126.253700P5X-life1.28
-

85.45 €

1000 4 jours 130751350001690005500252227.253600P5Standard1.4

45.32 €

1 Disponible 4 jours 130751280001690004400252227.253600PNH1.4
-

100.57 €

1000 4 jours 140801540001900005200262228.253400P5Standard1.655

53.43 €

1 Disponible 4 jours 140801460001900004160262228.253400PNH1.67
-

111.05 €

1000 4 jours 150851780002240004850282430.53250P5Standard2.13

64.62 €

1 Disponible 4 jours 150851690002240003880282430.53250PNH2.09
-

135.00 €

1000 4 jours 160902010002550004550302632.53100P5Standard2.6
-

78.69 €

1 Disponible 4 jours 160902010002550004550302632.53100PNStandard2.568

78.69 €

1 Disponible 4 jours 160901910002550003640302632.53100PNH2.6
-

175.05 €

1000 4 jours 170952220002850004250322734.52950P5Standard3.1
-

102.29 €

1 Disponible 4 jours 170952220002850004250322734.52950PNStandard3.064

102.29 €

1 Disponible 4 jours 170952110002850003400322734.52950PNH3.1
-

214.68 €

1000 4 jours 18010025000032500040003429372850P5Standard3.71

125.12 €

1 Disponible 4 jours 18010023800032500032003429372850PNH3.763
-

470.72 €

1 Disponible 4 jours 2151203950004450004000403443.52470P5X-life6.2

2,163.38 €

1 Disponible 4 jours 34019080000093000024905546601390PNXLX-life20.8

3,857.83 €

1 Disponible 4 jours 4402401190000153000019807260791040PNXLX-life46.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique