Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
  • Remise sur volume
Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33005-H
33006-H
33007-H
33008-H
33009-H
33009-XL
33010-H
33011-H
33012-H
33013-H
33014-H
33014>A
33015-H
33016-H
33017-H
33018-H
33019-H
33020-H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Largeur, bague extérieure
(mm)
Largeur, totale [T]
(mm)
Vitesse thermique de référence [n ϑr]
(1/min)
Poids
(kg)

19.83 €

1 Disponible 4 jours 472531400415001256017141794000.139

24.65 €

1 Disponible 4 jours 553041800570001056020162083000.212

29.89 €

1 Disponible 4 jours 62355040070000920021172172000.273

33.77 €

1 Disponible 4 jours 68405890087000832022182263000.340

42.20 €

1 Disponible 4 jours 754567500103000752024192459000.421
-

42.20 €

1 Disponible 4 jours 7545850001040001130024192459000.432

42.38 €

1 Disponible 4 jours 805071300113000696024192454000.454

46.09 €

1 Disponible 4 jours 905589300142000616027212749000.67

51.09 €

1 Disponible 4 jours 956090300148000584027212746500.71

55.29 €

1 Disponible 4 jours 1006595000161000552027212743000.76

59.22 €

1 Disponible 4 jours 1107012900022300049603125.53138501.1
-

59.22 €

1 Disponible 4 jours 1107013600022300062003125.53138501.097

63.88 €

1 Disponible 4 jours 1157513200023200047203125.53137001.16

75.12 €

1 Disponible 4 jours 1258016600029000043203629.53635501.64

84.06 €

1 Disponible 4 jours 1308517500031500040803629.53633001.758

102.28 €

1 Disponible 4 jours 1409020500036500038003932.53931502.25

105.40 €

1 Disponible 4 jours 1459521000038000036803932.53930002.32

111.66 €

1 Disponible 4 jours 15010021400039500035603932.53929002.43

Loading...

  1. 1

Assistance technique