Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Largeur, bague intérieure [B] (mm) | Largeur, bague extérieure (mm) | Largeur, totale [T] (mm) | Vitesse thermique de référence [n ϑr] (1/min) | Traitement thermique | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 80.92 € | 1000 | 4 jours | 100 | 50 | 150000 | 188000 | 7200 | 35 | 30 | 36 | 4750 | - | 1.266 | ||
- | 136.74 € | 1000 | 4 jours | 145 | 80 | 265000 | 370000 | 4750 | 45 | 38 | 46 | 3200 | - | 3.187 | ||
- | 94.86 € | 1000 | 4 jours | 115 | 60 | 189000 | 250000 | 6100 | 39 | 33 | 40 | 4050 | - | 1.8 | ||
- | 175.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 120 | 181000 | 238000 | 4850 | 25 | 19.5 | 27 | 2420 | - | 1.803 | |
- | 248.20 € | 1000 | 4 jours | 185 | 130 | 179000 | 275000 | 3700 | 27 | 21 | 29 | 2280 | - | 2.235 | ||
- | 260.83 € | 1000 | 4 jours | 195 | 140 | 190000 | 305000 | 3450 | 27 | 21 | 29 | 2100 | - | 2.375 | ||
- | 588.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 220 | 160 | 226000 | 370000 | 3050 | 30 | 23 | 32 | 1910 | - | 3.3 | |
- | 976.28 € | 1000 | 4 jours | 230 | 170 | 228000 | 390000 | 2950 | 30 | 23 | 32 | 1790 | - | 3.39 | ||
- | 1,561.51 € | 1000 | 4 jours | 270 | 200 | 310000 | 550000 | 2460 | 34 | 27 | 37 | 1530 | - | 5.5 | ||
- | 2,839.11 € | 1000 | 4 jours | 320 | 240 | 405000 | 730000 | 2070 | 39 | 30 | 42 | - | - | 8.4 | ||
- | 93.14 € | 1000 | 4 jours | 115 | 60 | 156000 | 223000 | 6000 | 38 | 31 | 39 | 4150 | - | 1.793 | ||
55.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 45 | 105000 | 109000 | 8900 | 26.5 | 20 | 29 | 6100 | - | 0.927 | ||
- | 63.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 45 | 105000 | 109000 | 8900 | 26.5 | 20 | 29 | 6100 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 0.93 | |
- | 94.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 55 | 152000 | 165000 | 7200 | 31 | 23.5 | 34 | 5000 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 1.577 | |
102.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 60 | 181000 | 200000 | 6700 | 33.5 | 26 | 37 | 4700 | - | 2.02 | ||
- | 117.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 60 | 181000 | 200000 | 6700 | 33.5 | 26 | 37 | 4700 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 2.02 | |
125.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 65 | 186000 | 211000 | 6300 | 33.5 | 26 | 37 | 4450 | - | 2.139 | ||
- | 144.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 65 | 186000 | 211000 | 6300 | 33.5 | 26 | 37 | 4450 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 2.14 | |
139.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 70 | 208000 | 237000 | 5800 | 35.5 | 27 | 39 | 4150 | - | 2.606 | ||
- | 160.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 140 | 70 | 208000 | 237000 | 5800 | 35.5 | 27 | 39 | 4150 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 2.618 | |
156.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 75 | 238000 | 275000 | 5400 | 38 | 29 | 42 | 3950 | - | 3.194 | ||
- | 180.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 75 | 238000 | 275000 | 5400 | 38 | 29 | 42 | 3950 | Bagues dimensionnelles stabilisées jusqu'à 200° | 3.199 | |
200.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 80 | 270000 | 315000 | 5100 | 41 | 31 | 45 | 3750 | - | 3.924 | ||
272.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 170 | 85 | 310000 | 365000 | 4800 | 45 | 33 | 48 | 3550 | - | 4.728 | ||
337.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 175 | 90 | 315000 | 380000 | 4600 | 45 | 33 | 48 | 3400 | - | 4.953 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Largeur, bague intérieure [B](mm)
Largeur, bague extérieure(mm)
Largeur, totale [T](mm)
Vitesse thermique de référence [n ϑr](1/min)
Traitement thermique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles