Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, forme NJ

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, forme NJ
  • Remise sur volume
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NJ2332-E-M1
NJ2332-E-M1-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jeu de fonctionnement Poids
(kg)

3,625.77 €

1 Disponible 4 jours CN52.6
-

3,480.74 €

1000 4 jours C352.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 340 Largeur B(mm) 114 Alésage(mm) 160
Charge dyn. de base, radiale(N) 1300000 Charge stat. de base, radiale(N) 1800000 Matériau des cages Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux
Vitesse limite [n G](1/min) 3000 Vitesse de base [n ϑr](1/min) 1350

Assistance technique