Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20313-MB-C4
D.E. D(Ø) | 140 | Largeur B(mm) | 33 | Alésage(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 168000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 195000 | Vitesse limite [n G](1/min) | 4700 |
Poids(kg) | 2.61 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203..-MB, dimensions principales selon DIN 635-1, le numéro d'article est le suivant: 20313-MB-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20313-MB-C4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles