Roulement à rouleaux cylindriques N10 Series, avec cage, à une rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1010-K-M1-SP
N1011-K-PVPA-SP
N1013-C-K-PVPA-SP
N1014-K-PVPA-SP
N1016-K-M1-SP
N1018-K-PVPA-SP
N1020-K-PVPA-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension
(mm)
Poids
(kg)

275.40 €

1000 4 jours 50 x 80 x 160.278

349.89 €

1000 4 jours 55 x 90 x 180.383

360.37 €

1000 4 jours 65 x 100 x 180.436

378.78 €

1000 4 jours 70 x 110 x 200.608

356.58 €

1000 4 jours 80 x 125 x 220.936

543.28 €

1000 4 jours 90 x 140 x 241.173

646.23 €

1000 4 jours 100 x 150 x 241.275

Loading...

  1. 1

Assistance technique